RANGER

Nieuw in Sketch v1.5

Er is extra functionaliteit voor RANGER die de 'retour-reistijd' in plaats van de afstand geeft.  Het object RV.RANGER ondersteunt dit nieuwe trefwoord ook.

Voorbeeldactiviteit: Bereken de snelheid van geluid door zowel de afstand als de tijd te meten.

Nieuwe optie voor de opdracht AFSTANDSMETER-de parameter TIJD.

LEES AFSTANDSMETER 1 – huidige functionaliteit, lees afstand.

LEES AFSTANDSMETER 1 TIJD – nieuwe optie, retour-reistijd in seconden.

Voorbeeld: LEES AFSTANDSMETER 1 TIJD

LEES AFSTANDSMETER i TIJD

Opdracht:

LEES AFSTANDSMETER i TIJD

Opdracht
Syntax:

LEES AFSTANDSMETER i TIJD

Bereik:

 

Beschrijven:

Extra functionaliteit voor AFSTANDSMETER geeft retour-reistijd in plaats van afstand.

De waarde is in seconden. En het is de 'reistijd' voor terugkeer van het signaal.

Resultaat:

Haalt de gemeten gegevens voor de retour-reistijd op voor de gespecificeerde AFSTANDSMETER.

Type of
Adresseerbaar
Component:

Sensor


RV.RANGER

Nieuw in Sketch v1.5

Er is extra functionaliteit voor RV.RANGER - die retour-reistijd geeft in plaats van afstand.

Voorbeeld: LEES RV.RANGER TIJD

LEES RV.RANGER TIJD

Opdracht:

LEES RV.RANGER TIJD

Opdracht
Syntax:

LEES RV.RANGER TIJD

Bereik:

 

Beschrijven:

Extra functionaliteit voor AFSTANDSMETER - die retour-reistijd geeft in plaats van afstand.

De waarde is in seconden. En het is de tijd voor de retour-reis van het signaal.

Resultaat:

Haalt de aflezingen van de tijd-van-vlucht-data op voor de AFSTANDSMETER op de TI-Innovator™ Rover.

Type of
Adresseerbaar
Component:

Sensor