GEMIDDELDE [OP] n
|
Opdracht: |
GEMIDDELDE [OP] n
Gevorderde gebruiker |
|---|---|
|
Opdracht |
GEMIDDELDE [OP] n |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Globale setting voor hoe vaak we analoge invoer meten voor het verkrijgen van een (uit)lezing van een sensor met gebruik van analoge invoer n - (globale standaard) |
|
Uitkomst: |
Meet de analoge invoer 'n' keer en bepaal het gemiddelde resultaat (de standaardwaarde is 3, tenzij gewijzigd; stelt de "globale" gemiddelde waarde in). |
|
Type of |
Instelling De standaard is 3 indien niet ingesteld met deze opdracht |
|
Opmerking: |
De globale gemiddelde waarde kan afzonderlijk door een sensor terzijde worden geschoven door gebruik te maken van de opdracht GEMIDDELDE op een item. Deze opdracht stelt in dat het aantal metingen voor het globale gemiddelde alleen zal worden gebruikt voor nieuw verbonden objecten. Dit heeft geen invloed op reeds VERBONDEN objecten. GEMIDDELDE objectwaarde (index) bepaalt/wijzigt het aantal metingen dat moet worden gebruikt voor de bepaling van het gemiddelde op een reeds verbonden object. De globale GEMIDDELDE waarde die door de bewerking GEMIDDELDE INSTELLEN is ingesteld zal pas effect hebben op een object wanneer het wordt losgekoppeld en opnieuw wordt verbonden. De globale initiële standaardwaarde is 3 metingen per aflezing. Zodra een object is verbonden, kan de opdracht GEMIDDELDE worden gebruikt om de waarde te wijzigen. |