Algemene voorzorgsmaatregelen

TI‑Innovator™ Rover

Stel de Rover niet bloot aan temperaturen van boven de 60˚C (140˚F).
Demonteer de batterij niet en gebruik de batterij niet verkeerd. Rover.
Plaats geen dingen zwaarder dan 1 kg of 2.2 lbs op het platform van de Rover.
Gebruik uitsluitend de USB-kabels die meegeleverd zijn met de TI-Innovator™ Hub.
Gebruik uitsluitend de lintkabels die meegeleverd zijn met de Rover.
Gebruik alleen de door TI meegeleverde wandoplader die bijgesloten is bij de Hub.
De aan de voorzijde gemonteerde Ultrasoon ranger zal voorwerpen detecteren binnen een afstand van 4 meter van de Rover. Voor de beste resultaten dient u ervoor te zorgen dat het oppervlak van het object groter is dan een A4-tje. Indien de ranger gebruikt wordt om kleine voorwerpen te detecteren, zoals een kopje, plaatst u de Rover binnen een afstand van 1 metervan het voorwerp.
Voor de beste resultaten verwijdert u het schuifdeksel van uw grafische rekenmachine.
Voor de beste resultaten gebruikt u de Rover op de grond, niet op tafels. Er kan schade ontstaan wanneer de Rover van een tafel valt.
Voor de beste resultaten gebruikt u de Rover op een hard oppervlak. Tapijt kan ervoor zorgen dat de wielen van de Rover blijven steken of gaan slepen.
Draai de houderpinnen op het rekenmachineplatform niet zonder ze eerst omhoog te trekken. Dan zouden ze kunnen afbreken.
Gebruik de merkstift niet als hefboom om de Rover te trekken of duwen.
Schroef de behuizing aan de onderzijde van de Rover niet los. Encoders hebben scherpe randen die niet onbeschermd zouden moeten zijn.
Verplaats Rover niet na het uitvoeren van een programma. De interne gyroscope kan onbedoeld proberen de Rover terug te krijgen op het spoor met behulp van de eerste locatie.
Wanneer u de breadboard-lintkabel in de Hub breadboard-aansluiting steekt, is het zeer belangrijk dat u de kabel er correct in steekt. Zorg ervoor dat u de rode (donkere) draadpen plaatst in het 5v gat van de breadboard-aansluiting van de Hub.

Let op: Indien u de kabels los maakt of loskoppelt, gebruik dan deze afbeelding als referentie voor de juiste aansluitingen.

Verwijzing naar onderaanzicht