RV.GRID.M/UNIT
|
Opdracht: |
RV.GRID.M/UNIT |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
RV.GRID.M/UNIT |
|
Programma- |
Send "SET RV.GRID.M/UNIT"
[SET] RV.GRID.M/UNIT nnn |
|
Bereik: |
N.v.t. |
|
Beschrijven: |
Stel de grootte van een "rastereenheid" in op het virtuele raster. Deze instelling wordt door Rover gebruikt tijdens het rijden op het virtuele raster. Standaardwaarde is 0,1 (0,1 M of 10 cm per rastereenheid). Een waarde van 0,05 betekent 5 cm per eenheid rooster. Een waarde van 5 betekent 5M per rastereenheid. De maximaal toegestane waarde is 10,0 (voor 10 meter per rastereenheid) en de laagste toegestane waarde is 0,01 (voor 1 cm per rastereenheid). |
|
Uitkomst: |
|
|
Type of |
Instelling |