RV TO XY

Opdracht:

RV TO XY

Opdrachtsyntax:

RV NAAR XY x-coördinaat y-coördinaat [[SNELHEID] s.ss [EENHEID/S]M/SOMW/S] [XYLIJN]

Programma-
voorbeeld:

Send "RV TO XY 1 1"

Send "RV TO XY eval(X) eval(Y)"

Send "RV TO XY 2 2 SPEED 0.23 M/S"

Bereik:

-327 tot +327 voor X- en Y-coördinaten

Beschrijven:

Deze opdracht regelt de beweging van de Rover op een virtueel rooster.

De standaardlocatie wanneer de uitvoering van het programma begint is (0,0), waarbij Rover naar de positieve x-as is gericht.

De x- en y-coördinaten passen bij de actuele afmetingen van het rooster (standaard: 0,1 m/roostereenheid).

De roosterafmeting kan worden aangepast met behulp van de opdracht “SET RV.GRID.M/UNIT”

De snelheidsparameter is optioneel.

Uitkomst:

De Rover Beweegt vanaf de huidige roosterlocatie naar de gespecificeerde roosterlocatie.

Type of
adresseerbare component:

Control

Opmerking: Dit Rover besturingscommando wordt naar een wachtrij verzonden en uitgevoerd.