RV STOP

Opdracht:

RV STOP

Opdrachtsyntax:

RV STOP

Programma-
voorbeeld:

Send "RV STOP"

 

[SET] RV STOP

 

[SET] RV STOP CLEAR

Bereik:

N.v.t.

Beschrijven:

De RV zal de huidige beweging direct stoppen. Die beweging kan worden hervat vanwaar die is gestopt met de bewerking RESUME. Elke bewegingsopdracht zal de wachtrij onmiddellijk leegmaken en beginnen met de net opgegeven nieuwe bewegingsbewerking

 

Uitkomst:

Stop met het uitvoeren van Rover opdrachten uit de wachtrij en laat de 'hangende' bewerkingen in de wachtrij staan. (directe actie). De wachtrij kan worden hervat met RESUME. De RV zal de actuele beweging onmiddellijk stoppen. Die beweging kan worden hervat vanwaar die is gestopt met de bewerking RESUME. Elk bewegingsopdracht zal de wachtrij onmiddellijk leegmaken en beginnen met de net opgegeven nieuwe bewegingsbewerking.

 

Stop met het uitvoeren van Rover opdrachten uit de wachtrij en verwijder de nog 'hangende' bewerkingen uit de wachtrij. (directe actie).

Type of
Adresseerbare component:

Besturing

Opmerking: Dit Rover besturingscommando wordt onmiddellijk uitgevoerd.