Gegevensblad TI-RGB Array

Titel

TI-RGB Array

TI-artikelnaam

STEMRGB/BK/A

Meegeleverd in

TI-RGB Array

Hoeveelheid

1

Beschrijving

Accessoire op TI-Innovator™ Hub.

16 individueel geprogrammeerde RGB LED's
M-M kabel verbindt de LED-matrix met de Hub-breadboardpoort
Rood: 5V – vermogen
Blauw: BB5 – analoge uitgang
Geel: BB2 – SPI-signaal
Zwart: GND – aarde
Hub meet het huidige verbruik van de LED's

Categorie

Accessoire

Hub Aansluiting

Montage-instructies

Voorzorgsmaatregelen

Zie: TI-RGB Array Algemene Voorzorgsmaatregelen

Specificaties

Zie: TI-RGB Array

 

HUB Opdrachten

 

Sketchobject

RGB Array

Opdrachtsyntaxis

Send "CONNECT RGB"

Programma-
voorbeeld:

Gewenste actie

Codeervoorbeeld

Verbind de TI-RGB Array met de TI-Innovator™ Hub.

De TI-RGB Array is nu klaar om te worden geprogrammeerd

Send "CONNECT RGB"