Updaten van de Hub -software
De TI‑Innovator™ Hub bevat software, TI‑Innovator™ Sketch, die
Ga voor de nieuwste versie van de TI-Innovator™ Sketch naar de volgende website:
https://education.ti.com/go/innovator
Vragen over de Hub-software
Wat is de TI-Innovator™ sketch?
De ‘sketch’ is de software op de TI-Innovator™
Moet ik de sketch bijwerken op de TI-Innovator™ Hub ?
De beste resultaten krijgt u als u steeds gebruikmaakt van de meest recente versie van de TI-Innovator™-sketch. Als u op de hoogte wilt blijven van updates voor de TI-Innovator™ Hub, registreert u uw product bij education.ti.com/register of raadpleegt u de TI-Innovator-website op education.ti.com/go/innovator.
Wat is de meest recente versie van de sketch?
De beste resultaten krijgt u als u steeds gebruikmaakt van de meest recente versie van de TI-Innovator-sketch. U kunt altijd de meest recente versie van de sketch vinden op education.ti.com/go/innovator.
Waarom zou ik een update van de sketch uitvoeren?
Er zijn enkele verschillende redenen om een upgrade van de sketch uit te voeren.
| 1. | Om de meest recente versie van TI te ontvangen die mogelijk nieuwe functionaliteit bevat. |
| 2. | Om de TI-sketch te herstellen na het laden van een aangepaste sketch – Dit is alleen nodig voor geavanceerde gebruikers die een alternatieve sketch gebruiken. |
Hoe kan ik de sketch op de TI-Innovator™ Hub laden?
De sketch kan worden bijgewerkt via de updatesoftware voor de TI-Innovator Hub. Deze software kan gratis worden gedownload van de TI-website.
Kan ik meerdere TI-Innovator Hubs tegelijk bijwerken?
Met de updatesoftware voor de TI-Innovator Hub kan slechts één Hub tegelijk worden bijgewerkt. De toepassing is echter zodanig ontworpen dat u meerdere Hubs na elkaar kunt bijwerken zonder de software opnieuw te hoeven starten.
Kan de sketch die op de TI-Innovator™ Hub wordt geleverd worden bewerkt zodat functionaliteit wordt toegevoegd terwijl deze nog steeds werkt met de TI-rekenmachine? Is de sketch open source?
De code voor de sketch die op de TI-Innovator™ is geladen is niet gepubliceerd om te worden gewijzigd of bewerkt door anderen. Als u de compatibiliteit wilt handhaven tussen de TI-Innovator™ Hub en TI-rekenmachineproducten, gebruikt u alleen de officieel gepubliceerde sketch voor TI-Innovator™ Hub.