Wait

Opdracht:

Wait

Opdrachtsyntax:

Wait timeInSeconds

Stelt uitvoering uit voor de duur van timeInSeconds seconden.

Bereik

0 t/m 100

Beschrijven:

Wait kan in TI-Innovator™ Hub-programma's worden gebruikt om sensor- of besturingscommunicatie enige tijd te geven voordat het programma de volgende regel uitvoert.

​Wait is vooral handig in een programma dat een korte vertraging nodig heeft om aangevraagde gegevens beschikbaar te maken.

Het argument timeInSeconds moet een uitdrukking zijn die vereenvoudigt tot een decimale waarde tussen 0 en 100. De opdracht rondt deze waarde naar boven af op de dichtstbijzijnde 0,1 seconde.

Opmerking: U kunt de opdracht Wait gebruiken binnen een door de gebruiker gedefinieerd programma, maar niet binnen een functie.

Uitkomst:

Wait stelt de uitvoering van een programma uit met een bepaalde tijdsduur. De maximale duur is 100 seconden. Tijdens de wachttijd is de bezig-indicator zichtbaar in de rechterbovenhoek van het scherm.

Type of
Adresseerbare component:

Niet van toepassing