SQUAREWAVE i [TO] frequency [duty [[TIME] seconds]]

Opdracht:

SQUAREWAVE i [TO] frequency [duty [[TIME] seconds]]

 

Opdrachtsyntax:

SET SQUAREWAVE i frequency [duty]

Bereik:

 

Beschrijven:

SQUAREWAVE wordt gebruikt voor het genereren van een blokgolfvorm met een standaard-arbeidscyclus van 50% met frequenties van 0,1 Hz tot 500 Hz. Lagere frequenties dan 0,1 Hz worden ingesteld op 0,1 Hz; frequenties boven 500 Hz worden ingesteld op 500 Hz. De optionele arbeidscyclus is een waarde tussen 1 en 99.

SET SQUAREWAVE i frequency [duty]

Uitkomst:

Genereer een digitale squarewave van 1 tot 500 Hz op een 1-99 arbeidscyclus op maximaal 6 pinnen (i=1-4) arbeid=50% standaard, seconden=1,0 standaard.

Type of
Adresseerbare component:

Besturing

 

SQUAREWAVE i OFF

Opdracht:

SQUAREWAVE i OFF

 

 

Opdrachtsyntax:

SET SQUAREWAVE i OFF

frequency [duty]

Bereik:

 

Beschrijven:

SQUAREWAVE wordt gebruikt voor het genereren van een blokgolfvorm met een standaard-arbeidscyclus van 50% met frequenties van 0,1 Hz tot 500 Hz. Lagere frequenties dan 0,1 Hz worden ingesteld op 0,1 Hz; frequenties boven 500 Hz worden ingesteld op 500 Hz. De optionele arbeidscyclus is een waarde tussen 1 en 99.

SET SQUAREWAVE i OFF – zet blokgolfgeneratie uit

Uitkomst:

Stop het genereren van squarewave-uitvoer.

Type of
Adresseerbare component:

Besturing