SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]

Opdracht:

SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]

 

Opdrachtsyntax:

SET SOUND frequency [[TIME] seconds]

Bereik:

 

Beschrijven:

SOUND is de ingebouwde luidspreker die een geluid op een gespecificeerde frequentie kan voortbrengen. Indien niet gespecificeerd speelt het geluid standaard 1 seconde.

SET SOUND frequency [[TIME] seconds]

Uitkomst:

Speel de toon af met de ingebouwde luidspreker.

Type of
Adresseerbare component:

Besturing

Gegevensblad van ​​ingebouwde LUIDSPREKER

 

TEMPO-trefwoord voor GELUID/LUIDSPREKER

Snelle manier voor het toevoegen van repeterende pieptonen
Vergelijkbaar met “knipperen” voor GELUID
Nieuw optioneel trefwoord – TEMPO

STEL GELUID IN OP 440 TEMPO 2 TIJD 2

2 pieptonen per seconde gedurende 2 seconden: totaal 4 pieptonen
De waarde voor TEMPO kan variëren van 0 tot 10

Programma-
Meting:

STEL GELUID IN OP 440 TEMPO 2 TIJD 5

STEL LUIDSPREKER IN OP 1 880 TEMPO 3 TIJD 4

 

STEL GELUID IN OP 400 TIJD 5 TEMPO 0

is gelijk aan

STEL GELUID IN OP 400 TIJD 5

Beide opdrachten laten de toon gedurende 5 seconden ononderbroken horen.

 

SOUND OFF/0

Opdracht:

SOUND OFF/0

 

Opdrachtsyntax:

SET SOUND 0

 

Bereik:

 

Beschrijven:

SOUND is de ingebouwde luidspreker die een geluid op een gespecificeerde frequentie kan voortbrengen. Indien niet gespecificeerd speelt het geluid standaard 1 seconde.

SET SOUND 0 – zet het geluid onmiddellijk uit op de interne luidspreker.

Uitkomst:

Geluid afspelen stoppen.

Type of
Adresseerbare component:

Besturing