SERVO i [TO] position
|
Opdracht: |
SERVO i [TO] position
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET SERVO i [TO] position. |
|
Code |
|
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Servomotor besturings-interface. Servo's kunnen continue of sweep-type servo's zijn. Positie = waarde van -90 tot 90, bereik van -90 tot 90) - gebruikt bij SWEEP-SERVOS |
|
Uitkomst: |
Sweep-servo's: de positie is een waarde van -90 tot 90. De waarde 0 is dezelfde is als een specificatie van ZERO. |
|
Type of |
Besturing |
SERVO i [TO] STOP
|
Opdracht: |
SERVO i [TO] STOP
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET SERVO i STOP
|
|
Code |
Send("SET SERVO 1 STOP")
|
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Servomotor besturings-interface. Servo's kunnen continue of sweep-type servo's zijn. Opmerking: Aan het einde van de sweep stoppen de sweep-type servo's automatisch. SET SERVO i STOP – stopt de beweging op de servo |
|
Uitkomst: |
Stop alle continue servo-operaties in uitvoering.
|
|
Type of |
Besturing |
SERVO i [TO] ZERO
|
Opdracht: |
SERVO i [TO] ZERO
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET SERVO i ZERO/position |
|
Code |
Send("SET SERVO 1 ZERO")
|
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Stel de servo in op de nulstand op de sweep-servo, of geen beweging op de continue servo. |
|
Uitkomst: |
Sweep-servo's: de positie is een waarde van -90 tot 90. De waarde 0 is dezelfde is als een specificatie van ZERO. |
|
Type of |
Besturing |
SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]
|
Opdracht: |
SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET SERVO i CW/CCW speed [[TIME] seconds] |
|
Code |
Send("SET SERVO.CONTINUOUS 1 CW 100 TIME 3") Wait 3
|
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Met snelheid van -100 tot 100,CW/CCW optioneel, als de snelheid <0 is, CCW (tegen klok in) , anders CW (met klok mee) tenzij CW/CCW zoekwoord gespecificeerd is, TIJD is optioneel, in seconden, standaard=1 seconde (voor continue servowerking) (CW/CCW vereist indien TIJD/seconden NIET gespecificeerd is.) |
|
Uitkomst: |
Continue servo waarbij de rotatierichting tezamen met de snelheid gespecificeerd is, van 0 (geen beweging) tot 100 (snelst). Optionele tijdparameter gebruikt om te specificeren hoe lang (in seconden) de servo moet draaien. |
|
Type of |
Besturing |