POWER
|
Opdracht: |
POWER i [TO] 0-100 |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET POWER 1 n waarbij n de intensiteit is van de uitvoer en loopt van 0 - 100
SET POWER 1 50 – stel de stroom in op 50% van het maximum. |
|
Bereik |
0 – 100 |
|
Beschrijven: |
POWER wordt gebruikt om de uitvoerstroom te regelen en wordt met name gebruikt in combinatie met een MOSFET en een batterij als voedingsbron. POWER kan worden gebruikt om de output naar apparaten, zoals een motor of een pomp, te regelen. |
|
Uitkomst: |
Regelt de uitvoerintensiteit van het apparaat dat is aangesloten via de MOSFET. |
|
Type of |
Besturing |