OUT1/2/3 [TO]
|
Opdracht: |
OUT1/2/3 [TO]
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
OUT1/2/3 [TO] ... SET OUTn 0-255 SET OUTn HIGH/ON SET OUTn LOW/OFF |
|
Bereik: |
Stel de analoge PWM-waarde in op de OUT-po(o)rt(en) van de TI-Innovator™Hub. |
|
Beschrijven: |
Rechtstreekse informatie-uitvoer naar een bepaalde uitvoerpoort. Dit zijn PWM-uitvoeren op de TI-Innovator™ Hub. Stel de analoge PWM-waarde in op de TI-Innovator™ Hub OUT-po(o)rt(en).
SET OUTn 0-255 – 0=uit, 255=aan, elke andere waarde is een PWM-signaal op 500 Hz met een hoogste arbeidscyclus van 1 tot 254, waar dat bereik een percentage aangeeft van het hoogste signaal van de golfvorm. SET OUTn HIGH/ON – hetzelfde als 255 SET OUTn LOW/OFF – hetzelfde als 0 |
|
Uitkomst: |
STEL de analoge PWM-waarde in op de OUT-po(o)rt(en) van de TI-Innovator™ Hub. |
|
Type of |
Poort |