LED i [TO] ON/OFF
|
Opdracht: |
LED i [TO] ON/OFF
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET LED i ON/ OFF [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – digitale LED (alleen aan of uit) |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Biedt besturing van een externe LED om optioneel een knipperfrequentie en -duur in te stellen, en om PWM-capaciteit in te stellen als de geassocieerde pin die op de LED is aangesloten dit ondersteunt. SET LED i ON [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – digitale LED (alleen aan of uit) SET LED i OFF – zet de LED uit (hetzelfde als STELT LED i IN OP 0). |
|
Uitkomst: |
Zet de LED aan. Zet de LED uit Indien aangesloten op een analoge PWM-pin. |
|
Type of |
Besturing |
LED i [OP] 0-255
|
Opdracht: |
LED i [OP] 0-255
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SEL LED i 0-255 [[KNIPPER|SCHAKEL] frequentie] [[TIJD] seconden] – analoge LED (pwm-arbeidcyclus) |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Biedt besturing van een externe LED om optioneel een knipperfrequentie en -duur in te stellen, en om PWM-capaciteit in te stellen als de geassocieerde pin die op de LED is aangesloten dit ondersteunt. SEL LED i 0-255 [[KNIPPER|SCHAKEL] frequentie] [[TIJD] seconden] – analoge LED (pwm-arbeidcyclus) |
|
Uitkomst: |
Indien aangesloten op een analoge PWM-pin. |
|
Type of |
Besturing |