ANALOG.OUT i [TO]
|
Opdracht: |
ANALOG.OUT i [TO] |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Software (of hardware indien beschikbaar) -gegenereerde pulsbreedte modulatie-uitvoer op 490 Hz met de gespecificeerde arbeidscyclus tussen 0 (uit) en 255 (aan). De PWM-uitvoer kan geschakeld worden op een frequentie van 0,1 tot 20,0 Hz voor een bepaalde tijdsduur. Indien geen tijdsduur gespecificeerd is, gaat de PWM door totdat hij gestopt of uitgeschakeld wordt. SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Uitkomst: |
Genereer pwm-waarde (hardware of software) op een analoog uitvoerobject. |
|
Type of |
Besturing |
ANALOG.OUT i OFF|STOP
|
Opdracht: |
ANALOG.OUT i OFF|STOP |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Software (of hardware indien beschikbaar) -gegenereerde pulsbreedte modulatie-uitvoer op 490 Hz met de gespecificeerde arbeidscyclus tussen 0 (uit) en 255 (aan). De PWM-uitvoer kan geschakeld worden op een frequentie van 0,1 tot 20,0 Hz voor een bepaalde tijdsduur. Indien geen tijdsduur gespecificeerd is, gaat de PWM door totdat hij gestopt of uitgeschakeld wordt. SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
Uitkomst: |
Schakel pwm uit op de geassocieerde pin, inclusief knipperen enz. |
|
Type of |
Besturing |