LIGHTLEVEL i
|
Opdracht: |
LIGHTLEVEL i
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
READ LIGHTLEVEL i |
|
Bereik: |
Een gehele waarde tussen 0 en 16383 (14-bit resolutie) |
|
Beschrijven: |
Geeft de huidige ADC-waarde van de gespecificeerde externe lichtsensor. Externe lichtsensoren kunnen analoog of I2C (BH1750FVI I2C lichtsensor) zijn. Van een analoge sensor wordt over het algemeen aangenomen dat het een fotodiode is. De lichtniveausensor kan ook de waardes GEMIDDELDE en/of BEREIK gespecificeerd hebben. Die waardes kunnen worden verkregen door de zoekwoorden GEMIDDELDE of BEREIK aan de LEES-opdracht toe te voegen. READ LIGHTLEVEL i READ LIGHTLEVEL i AVERAGE READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Uitkomst: |
Lees de analoge waarde van de lichtsensor (gebruikt gemiddelden) of I2C (de waarde in LUX gegeven). |
|
Type of |
Sensor |
LICHTNIVEAU i GEMIDDELDE
|
Opdracht: |
LICHTNIVEAU i GEMIDDELDE Gevorderde gebruiker
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
READ LIGHTLEVEL i AVERAGE |
|
Bereik: |
Een gehele waarde tussen 0 en 16383 (14-bit resolutie) |
|
Beschrijven: |
Geeft de huidige ADC-waarde van de gespecificeerde externe lichtsensor. Externe lichtsensoren kunnen analoog of I2C (BH1750FVI I2C lichtsensor) zijn. Van een analoge sensor wordt over het algemeen aangenomen dat het een fotodiode is. De lichtniveausensor kan ook de waardes GEMIDDELDE en/of BEREIK gespecificeerd hebben. Die waardes kunnen worden verkregen door de zoekwoorden GEMIDDELDE of BEREIK aan de LEES-opdracht toe te voegen. READ LIGHTLEVEL i AVERAGE |
|
Uitkomst: |
Lees de analoge waarde van de lichtsensor (gebruikt gemiddelden) of I2C (de waarde in LUX gegeven). |
|
Type of |
Sensor |
LICHTNIVEAU i BEREIK
|
Opdracht: |
LICHTNIVEAU i BEREIK Gevorderde gebruiker
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Bereik: |
Een gehele waarde tussen 0 en 16383 (14-bit resolutie) |
|
Beschrijven: |
Geeft de huidige ADC-waarde van de gespecificeerde externe lichtsensor. Externe lichtsensoren kunnen analoog of I2C (BH1750FVI I2C lichtsensor) zijn. Van een analoge sensor wordt over het algemeen aangenomen dat het een fotodiode is. De lichtniveausensor kan ook de waardes GEMIDDELDE en/of BEREIK gespecificeerd hebben. Die waardes kunnen worden verkregen door de zoekwoorden GEMIDDELDE of BEREIK aan de LEES-opdracht toe te voegen. READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Uitkomst: |
Lees de analoge waarde van de lichtsensor (gebruikt gemiddelden) of I2C (de waarde in LUX gegeven). |
|
Type of |
Sensor |