BEGIN
De BEGIN-opdracht ontkoppelt alle aangesloten sensoren en besturingselementen, initialiseert het volledige sensor-/besturingsgeheugen binnen de sketch opnieuw, en resets de standaardwaarde van het sensorgemiddelde, de foutopmaak en standaards voor flowbesturing. Ook worden alle INn-poortpinnen en de breadboard-connector (BBn) pinnen ingesteld op de INVOER-pinmodus. Alle UITn-poortpinnen worden ingesteld op de INVOER-status en mogen zweven (float), inclusief UIT3 die als hoog wordt gelezen vanwege een omhoogfunctie-weerstand van de 5 V toevoer op deze pin.
Na voltooiing van het volledige proces wordt een READY-respons naar het hostsysteem gezonden. De host moet op deze respons wachten voordat er andere operaties worden uitgevoerd. Er kunnen extra opdrachten in de opdrachtwachtrij aanwezig zijn die nog uitgevoerd moeten worden, maar deze worden niet uitgevoerd totdat die opdracht voltooid is.
BEGIN
|
Opdracht: |
BEGIN |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SEND("BEGIN" |
|
Beschrijven: |
Ontkoppelt de sensoren van poorten of pinnen en zet alle instelling terug op standaard. Ontkoppelt alle aangesloten sensorobjecten en zet het systeem terug op een status alsof de RESET-knop werd ingedrukt. |
|
Uitkomst: |
Reageert na voltooiing met een "READY" respons. |
|
Type of |
Niet van toepassing |
Opmerking: De [ : ] wordt gebruikt voor de aaneenschakeling van opdrachtregels op één opdrachtregel. Het Beheer…-menu stelt een een handige set met opdrachten samen en geeft de informatie in Str0 daarna weer op het begin-scherm.