Get(

Opdracht:

Get(

Opdrachtsyntax:

CE Rekenmachines:

Get (variabele)

 

TI-Nspire CX-platform:

Get [promptString,] var[, statusVar]

Get [promptString,] func(arg1, ...argn) [, statusVar]

Bereik

Beschrijven:

 

Uitkomst:

Programmeeropdracht: Haalt een waarde op van een aangesloten TI-Innovator™ Hub en wijst de waarde toe aan variabele var.

De waarde moet zijn aangevraagd:

Vooraf, door een Send "READ ..." opdracht.

— of —

Door het inbedden van een "READ ..." verzoek als het optionele argument van promptString. Met deze methode kunt u één enkele opdracht gebruiken om de waarde aan te vragen en op te halen. (Alleen TI-Nspire™ CX-platform).

Er vindt vereenvoudiging door impliciete vermenigvuldiging plaats. Een ontvangen tekenreeks "123" wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als een numerieke waarde.

 

De onderstaande informatie is alleen van toepassing op het TI-Nspire CX-platform:

Gebruik GetStr in plaats van Get om de tekenreeks te behouden.

Als u het optionele argument statusVar​ opneemt, wordt er een waarde aan toegekend op basis van het succes van de bewerking. De waarde nul betekent dat er geen gegevens werden ontvangen.

In de tweede syntax, stelt het argument func() het programma in staat om de ontvangen tekenreeks als een functiedefinitie op te slaan. Deze syntax werkt alsof het programma de volgende opdracht heeft uitgevoerd:

Definieer func(arg1, ...argn) = ontvangen tekenreeks

Het programma kan vervolgens de gedefinieerde functie func() gebruiken.

Opmerking: U kunt de opdracht Get binnen een door de gebruiker gedefinieerd programma gebruiken, maar niet binnen een functie.

Type of
Adresseerbare component:

Alle invoerapparaten.