TEMPERATURE i
|
Opdracht: |
TEMPERATURE i |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
DISCONNECT TEMPERATURE i |
|
Bereik: |
De temperatuur wordt standaard (uit)gelezen in Celsius. Het bereik is afhankelijk van de specifieke temperatuursensor die wordt gebruikt. Luchtvochtigheid van 0 tot 100% |
|
Beschrijven: |
Ontkoppelt een aangesloten temperatuursensor van het systeem. TEMPERATURE-sensoren kunnen analoog (thermistor-type) zijn. Ontkoppelen van analoge of digitale modus zet de geassocieerde pinnen terug op INVOER. |
|
Uitkomst: |
Ontkoppel de temperatuursensor. |
|
Type of |
Sensor |