RELAY i [TO] OUT n/BB n

Opdracht:

RELAY i [TO] OUT n/BB n

Opdrachtsyntax:

CONNECT RELAY i [TO] OUT n/BB n

Bereik:

 

Beschrijven:

Externe stroom is vereist: sluit een relaismodule aan op een gegeven besturingsssignaalpin. Omdat de besturing digitaal is, zolang externe stroom aanwezig is, kan elke pin gebruikt worden.

CONNECT RELAY 1 [TO] BB 3

CONNECT RELAY 1 [TO] OUT 2

Uitkomst:

Relais.

Type of
Adresseerbare component:

Besturing