ANALOG.OUT i [TO] i/BB i

Opdracht:

ANALOG.OUT i [TO] n/BB n

Opdrachtsyntax:

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] n/BB n

Bereik:

 

Beschrijven:

Sluit generieke "analoge" uitvoerbesturing aan op een pin/poort die analoge invoer ondersteunt. ANALOG.OUT deelt number-space met GELIJKSTROOMMOTOR en BLOKGOLF-objecten.

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] UIT 1

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 4

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 1

Uitkomst:

Sluit de analoge uitvoer aan op pin. Als de pin hardwarepuls met modulatie (PWM) ondersteunt die het object gebruikt.

Als de pin hardware-gegenereerde PWM niet ondersteunt, genereert de sketch PWM in de software op 490 Hz met de arbeidscyclus specifiek tussen 0 (geen) en 255 (volledig aan).

Type of
Adresseerbare component:

Besturing