TEMPERATUUR i [TO] IN n/BB n
|
Opdracht: |
TEMPERATUUR i [TO] IN n/BB n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n |
||||||||||
|
Bereik: |
De temperatuur wordt standaard (uit)gelezen in Celsius. Het bereik is afhankelijk van de specifieke temperatuursensor die wordt gebruikt. Luchtvochtigheid van 0 tot 100% |
||||||||||
|
Beschrijven: |
Sluit een temperatuursensor op het systeem aan met verschillende aansluitingsmethodes. Opmerking: De standaard-temperatuursensor is bij het Breadboard-pakket inbegrepen – Ziegegevensblad van TI Analoge Temperatuursensor
Als de sensor op een thermistor gebaseerd is en analoge uitvoer geeft, gebruikt deze een enkele analoge invoerpin. Als de sensor een DS18B20 digitale temperatuursensor is, gebruikt deze een enkele bi-directionele digitale GPIO-pin. Van de analoge thermistortemperatuursensor wordt aangenomen dat het een PTC-thermistor is. Als de thermistor van het NTC-type is, kan een optioneel sleutelwoord aan de aansluitopdrachtsequentie worden toegevoegd om het type van de thermistor te veranderen. De analoge thermistortemperatuursensor gebruikt een specifieke set thermistorconstanten die verschillen van die die het THERMISTOR-object gebruikt, voor het omzetten van de (uit)lezing naar een temperatuur(uit)lezing. De constanten worden in het Steinhart-Hart-model gebruikt om de analoge (uit)lezing naar temperatuur om te zetten.
CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN 1 – thermistorsensor aan analoge invoer verbonden. CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 1 – DS18B20 digitaal verbonden aan digitale pin. CONNECT TEMPERATURE i [TO] I2 C – LM75A verbonden aan I2C-poort. CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 5 NTC – sluit een analoge temperatuursensor aan op analoge invoer en specificeert een NTC-type thermistor. CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 6 PTC – sluit een analoge temperatuursensor aan op analoge invoer en specificeert een PTC-type thermistor. |
||||||||||
|
Uitkomst: |
Analoge temperatuursensor. |
||||||||||
|
Type of |
Sensor |