SWITCH i [TO] IN n/BB n
|
Opdracht: |
SWITCH i [TO] IN n/BB n |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
CONNECT SWITCH i [TO] IN n/BB n |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Sluit een externe schakelaar op een digitale invoerpin aan. De knoptaak controleert de status van de schakelaar en meldt of de schakelaar aan staat of niet aan staat, en aan stond sinds de laatste controle. De aangesloten pin wordt ingesteld op een digitale invoerstatus met zijn interne omlaagfunctie ingeschakeld. De andere kant van de schakelaar is aangesloten op een stroomtoevoer (3,3 V) pin (of 5 V toevoer bij gebruik van een IN3-poort). Schakelaars delen number-space met knoppen. CONNECT SWITCH 1 [TO] IN 1 CONNECT SWITCH 2 [TO] BB 5 |
|
Uitkomst: |
Sluit een schakelaarobject aan (vergelijkbaar met een knop, maar aangesloten op Vcc in plaats van Gnd indien ingeschakeld). |
|
Type of |
Sensor |