DHT i [TO] IN n
|
Opdracht: |
DHT i [TO] IN n |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
CONNECT DHT i [TO] IN n |
|
Bereik: |
De standaard voor het uitlezen van temperatuur is in Celsius Luchtvochtigheid van 0 tot 100% |
|
Beschrijven: |
De DHT digitale temperatuur-luchtvochtigheidssensor kan via dit object worden aangesloten. De DHT kan een DHT11 of een DHT22 zijn en wordt automatisch geïdentificeerd na aansluiting op het systeem via een digitale signaallijn. CONNECT DHT i [TO] IN1 |
|
Uitkomst: |
Digitale luchtvochtigheids-/temperatuursensoren(DHT11/DHT22, type wordt automatisch bepaald). |
|
Type of |
Sensor |