BUTTON i [TO] IN n/BB n
|
Opdracht: |
BUTTON i [TO] IN n/BB n |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
CONNECT BUTTON i [TO] IN n/BB n |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Sluit een externe knop aan op een digitale invoerpin. De knoptaak controleert de status van de knop en meldt of de knop is ingedrukt, niet is ingedrukt of was ingedrukt sinds de laatste keer dat dit werd gecontroleerd. De aangesloten pin wordt ingesteld op een digitale invoerstatus met zijn interne omhoogfunctie ingeschakeld. De andere kant van de knop is aangesloten op een aarde-pin. De knoppen delen number-space met Schakelaars. CONNECT BUTTON i [TO] IN1 |
|
Uitkomst: |
Digitale knop/schakelaar/enz. |
|
Type of |
Sensor |