SET RV.MOTOR.L
Instruction : |
SET RV.MOTOR.L |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
SET RV.MOTOR.L |
Exemple |
Send "SET RV.MOTOR.L" [SET] RV.MOTOR.L [CW|CCW] <+/-pwm value|BRAKE|COAST> [TIME s.ss] | [DISTANCE ddd [[UNITS]|M|REV|FT]] |
Plage : |
N/D |
Décrire : |
Définir la valeur PWM directe du moteur gauche. CCW = avant, CW = arrière, pwm valeur négative = avant, positive = arrière. L'option TIME est disponible dans tous les modes, l'option DISTANCE n'est disponible que lorsque le RV est totalement connecté (pas l'option RV MOTORS). |
Résultat : |
Moteur et contrôle de la roue gauche pour une utilisation directe du contrôle (avancé). |
Type ou |
Contrôle Remarque : Cette commande de contrôle du Rover est envoyée et exécutée dans une file d'attente. |