SET RV.ENCODERSGYRO 0
Instruction : |
SET RV.ENCODERSGYRO 0 |
---|---|
Instruction |
SET RV.ENCODERSGYRO 0 |
Exemple |
Send "SET RV.ENCODERSGYRO 0"
|
Plage : |
N/D |
Décrire : |
Réinitialiser les encodeurs gauche et droit, couplés avec le gyroscope et les informations de temps de fonctionnement.
|
Résultat : |
|
Type ou |
Contrôle Remarque : Cette commande de contrôle du Rover est envoyée et exécutée dans une file d'attente. |