RV.RANGER
|
Instruction : |
RV.RANGER |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
RV.RANGER |
||||
|
Exemple |
Send("READ RV.RANGER") Get(R)
|
||||
|
Plage : |
N/D |
||||
|
Décrire : |
Le capteur de distance à ultrasons orienté vers l'avant. Convertit les mesures en mètres. ~10,00 mètres signifie qu'aucun obstacle n'a été détecté.
|
||||
|
Résultat : |
Retourne la valeur en mètres. |
||||
|
Type ou |
Capteur Remarque : Cette commande de capteur du Rover est immédiatement exécutée. |
READ RV.RANGER TIME
|
Commande : |
READ RV.RANGER TIME |
|---|---|
|
Syntaxe de la |
READ RV.RANGER TIME |
|
Plage : |
|
|
Description : |
Fonctionnalité supplémentaire permettant au RV.RANGER de renvoyer le temps de parcours au lieu de la distance. La valeur est en secondes. Et c’est le temps de parcours aller-retour du signal. |
|
Résultat : |
Récupère les lectures des données de temps de parcours pour le RANGER sur le TI-Innovator™ Rover. |
|
Type ou |
Capteur |