RV.COLORINPUT.GREEN
Instruction : |
RV.COLORINPUT.GREEN |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
RV.COLORINPUT.GREEN |
Exemple |
Send("READ RV.COLORINPUT.GREEN") Get(G) |
Plage : |
0 - 255 |
Décrire : |
Détecter l'intensité de la composante verte de la couleur de la surface. Les résultats sont compris dans la plage de 0 à 255.
|
Résultat : |
Renvoie la valeur « verte » actuelle du capteur de couleur. |
Type ou |
Capteur Remarque : Cette commande de capteur du Rover est immédiatement exécutée. |