RV.COLORINPUT.GRAY
Instruction : |
RV.COLORINPUT.GRAY |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
RV.COLORINPUT.GRAY |
Exemple |
Send("READ RV.COLORINPUT.GRAY") Get(G) |
Plage : |
0 - 255 |
Décrire : |
Détecter le niveau de gris de la surface. Le résultat sera compris dans la plage de 0 à 255.
|
Résultat : |
Renvoie une valeur interpolée de « niveau de gris » basée sur 0,3 * rouge + 0,59 * vert + 0,11 * bleue 0-noir, 255 - blanc. |
Type ou |
Capteur Remarque : Cette commande de capteur du Rover est immédiatement exécutée. |