Drive RV...

Familles de commandes d’entraînement du RV

• Commandes d’entraînement de base (dans l'esprit de Turtle Graphics)
- FORWARD, BACKWARD, RIGHT, LEFT, STOP, STAY
• Commandes d'entraînement utilisant les coordonnées mathématiques
- Tourner vers Angle

Remarque : Les commandes d'entraînement ont des options pour la vitesse, le temps et la distance, selon le cas

• Voir RV Settings pour les commandes de contrôle au niveau de la machine
- Définir les valeurs des moteurs gauche et droit pour la direction (CW/CCW) et le niveau (0-255, Coast)
- Lire les valeurs accumulées pour les bords de l'encodeur de roue et le changement de rubrique du gyroscope.

Commandes du Drive RV...

CE Calculatrices

TI‑Nspire™ CX