Fiche de données du TI-RGB Array

Titre

TI-RGB Array

Nom du composant TI

STEMRGB/BK/A

Compris dans

TI-RGB Array

Quantité

1

Description

Accessoire pour le TI-Innovator™ Hub.

• 16 DEL RVB programmées individuellement
• Le câble M-M connecte l’Array au port de la platine d’essais du hub
– Rouge : 5 V – alimentation
– Bleu : BB5 – sortie analogique
– Jaune : BB2 – signal SPI
– Noir : GND – terre (ground)
• Le hub mesure la consommation en cours des DEL

Catégorie

Accessoire

Hub Connexion

Instructions de montage

Précautions

Voir : Précautions générales pour le TI-RGB Array

Caractéristiques techniques

Voir : TI-RGB Array

 

HUB Commandes

 

Objet de Sketch

RGB Array

Syntaxe de la commande

Send « CONNECT RGB »

Code
(exemple) :

Action souhaitée

Exemple de code

Connectez le TI-RGB Array au TI-Innovator™ Hub.

Le TI-RGB Array est désormais prêt à être programmé

Send « CONNECT RGB »