Fiche technique de la DEL blanche
|
Titre |
DEL blanche |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMKT/AC/C |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
Pack du module E/S de TI-Innovator™ |
|
Description |
Module à DEL blanche qui se plie dans n’importe quelle position. |
|
Catégorie |
Écrans et DEL |
|
Câble à 4 broches branché à l’un des ports suivants : OUT 1, OUT 2, OUT 3 |
|
|
Instructions d’assemblage |
Insérez la DEL dans la prise - la patte la plus longue est positive (anode). Si les deux pattes ont la même longueur, la patte adjacente au bord plat du boîtier est négative (cathode) |
|
Précautions |
Évitez de plier les pattes de manière répétée ; sinon, elles pourront s’affaiblir et se rompre. |
|
Caractéristiques techniques |
Tension de fonctionnement : 3,3 V/5 V, couleur d’émission : blanc |