Fiche technique du moteur vibrant
Titre |
Moteur vibrant |
---|---|
Nom du composant TI |
STEMKT/AC/B |
Quantité |
1 |
Compris dans |
Pack du module E/S de TI-Innovator™ |
Description |
Moteur de type Bouton qui vibre lorsque l’entrée logique est HAUTE. |
Catégorie |
Moteurs |
Câble à 4 broches branché à l’un des ports suivants : OUT 1, OUT 2, OUT 3 |
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
Précautions |
Utilisez une source d’alimentation auxiliaire |
Caractéristiques techniques |
Tension de fonctionnement : 3,0 V à 5,5 V, Mode de commande : Niveau logique (lorsque la logique est HAUTE, le moteur est en MARCHE. Lorsqu’elle est basse, le moteur est en ARRÊT.), Vitesse nominale : 9000 tr/min |
|
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet de Sketch |
ANALOG.OUT |
||||||||||
Syntaxe de la commande |
|||||||||||
Exemples de code |
|