Fiche technique du capteur d'humidité
|
Titre |
Capteur d’humidité |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMKT/AC/MM/A |
|
Description |
Détecte l'humidité dans le sol et la mesure autour du capteur. Il permet de déterminer si les plantes d'un jardin ont besoin d'être arrosées. |
|
Catégorie |
Capteurs d’environnement |
|
Câble à 4 broches pour les ports suivants : IN 1, IN 2, IN 3 |
|
|
Instructions de montage |
|
|
Précautions |
Ce capteur n'est pas résistant à la contamination ou à une exposition prolongée à l'eau et est sujet à la corrosion électrolytique à travers les sondes. Cet effet sera atténué grâce aux 3,3 V de IN 1 et IN 2. |
|
Caractéristiques techniques |
Tension de service : 3.3~5V, Courant de fonctionnement : 35 mA, sortie du capteur Valeur en sol sec : 0 ~ 300, valeur de sortie du capteur en sol humide : 300 ~ 700, valeur de sortie du capteur dans l'eau : 700 ~ 950, taille du PCB : 2,0 cm x 6,0 cm, tension de service : 3.3~5V, Courant de fonctionnement : 35 mA, valeur de sortie du capteur en sol sec : 0 ~ 300, valeur de sortie du capteur en sol humide : 300 ~ 700 Ces valeurs de sortie n'ont pas de sens. Elles correspondent peut-être à celles d'un CAN de 10 bits. |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Objet de Sketch |
HUMIDITÉ |
||||||||
|
Syntaxe de la commande |
|||||||||
|
Code |
|