Fiche technique du capteur de lumière analogique
|
Titre |
Capteur de lumière analogique |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMKT/AC/A |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
Pack du module E/S de TI-Innovator™ |
|
Description |
Capteur qui détecte l’intensité de la lumière émise dans l’environnement. |
|
Catégorie |
Capteurs environnementaux |
|
Câble à 4 broches branché à l’un des ports suivants : IN 1, IN 2, IN 3 |
|
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
|
Précautions |
Les pattes du capteur de lumière peuvent rompre si elles sont pliées de manière répétée |
|
Caractéristiques techniques |
Tension maximale : 150, puissance maximale : 100 ; température ambiante : -30~+70, Valeur crête du spectre : 540 |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Objet de Sketch |
NIVEAU DE LUMIÈRE |
||||||
|
Syntaxe de la commande |
|||||||
|
Exemples de code |
|