OUT1/2/3 [TO]
|
Instruction : |
OUT1/2/3 [TO]
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
OUT1/2/3 [TO] ... SET OUTn 0-255 SET OUTn HIGH/ON SET OUTn LOW/OFF |
|
Plage : |
Régler la valeur PWM analogique sur les ports OUT du hub TI-Innovator™ |
|
Décrire : |
Sortie directe des informations sur un port de sortie donné. Ce sont des sorties PWM du hub TI-Innovator™. Régler la valeur PWM analogique sur les ports OUT du hub TI-Innovator™.
SET OUTn 0-255 – 0=arrêt, 255=marche, toute autre chose est un signal PWM à 500 Hz avec un coefficient d’utilisation élevé qui varie de 1 à 254, où cette plage assure un pourcentage de signal temporel élevé de la forme d’onde. SET OUTn HIGH/ON – équivalent à 255 SET OUTn LOW/OFF – équivalent à 0 |
|
Résultat : |
Régler la valeur PWM analogique sur les ports OUT du hub TI-Innovator™ |
|
Type ou |
Port |