FLOW [TO] ON/OFF
|
Instruction : |
FLOW [TO] ON/OFF
Utilisateur expérimenté |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET FLOW [TO] ON/OFF |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Permet d’activer (ON) ou de désactiver (OFF) le mécanisme de contrôle du débit du logiciel entre sketch et le matériel de communication. REMARQUE : Lorsque le module SEGDISP est défini sur CONNECTed, cette configuration détermine si le module d’affichage montre des informations d’erreur ou non (contrôle de débit désactivé) ou la profondeur de la file d’attente des commandes (contrôle de débit activé). |
|
Résultat : |
Activer le contrôle de débit xon/xoff ou désactiver (pas de contrôle de débit) |
|
Type ou |
Configuration |