POTENTIOMETER i
|
Instruction : |
POTENTIOMETER i
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ POTENTIOMETER i |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Lit la valeur analogique du potentiomètre (linéaire ou rotatif). Les mots-clés facultatifs AVERAGE et RANGE peuvent être ajoutés à la commande pour obtenir le nombre moyen actuel ou le mappage de la plage utilisée, si celle-ci est présente, pour le potentiomètre donné. READ POTENTIOMETER i READ POTENTIOMETER i RANGE READ POTENTIOMETER i AVERAGE |
|
Résultat : |
Lit la valeur analogique du potentiomètre/de l’encodeur rotatif (fait appel au calcul de la moyenne). |
|
Type ou |
Capteur |
POTENTIOMETER i AVERAGE
|
Instruction : |
POTENTIOMETER i AVERAGE Utilisateur expérimenté
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ POTENTIOMETER i AVERAGE |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Lit la valeur analogique du potentiomètre (linéaire ou rotatif). Les mots-clés facultatifs AVERAGE et RANGE peuvent être ajoutés à la commande pour obtenir le nombre moyen actuel ou le mappage de la plage utilisée, si celle-ci est présente, pour le potentiomètre donné. READ POTENTIOMETER i AVERAGE |
|
Résultat : |
Lit la valeur analogique du potentiomètre/de l’encodeur rotatif (fait appel au calcul de la moyenne). |
|
Type ou |
Capteur |
POTENTIOMETER i RANGE
|
Instruction : |
POTENTIOMETER i RANGE Utilisateur expérimenté
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ POTENTIOMETER i RANGE |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Lit la valeur analogique du potentiomètre (linéaire ou rotatif). Les mots-clés facultatifs AVERAGE et RANGE peuvent être ajoutés à la commande pour obtenir le nombre moyen actuel ou le mappage de la plage utilisée, si celle-ci est présente, pour le potentiomètre donné. READ POTENTIOMETER i RANGE |
|
Résultat : |
Lit la valeur analogique du potentiomètre/de l’encodeur rotatif (fait appel au calcul de la moyenne). |
|
Type ou |
Capteur |