COLOR.RED
Instruction : |
COLOR RED
|
---|---|
Syntaxe de la commande : |
READ COLOR.RED |
Plage : |
|
Décrire : |
Lire l’état de sortie actuel de la COLOR RGB LED avec les sous composants .RED, .GREEN, .BLUE. Lors de la lecture de tout l’élément, une liste de trois valeurs est renvoyée avec des valeurs comprises entre 0 et 255 où 0=arrêt, 255=complètement activé, et les valeurs situées dans cet intervalle indiquent les niveaux de la PWM. READ COLOR.RED |
Résultat : |
Renvoie les valeurs représentant les niveaux de la PWM {rouge}. Renvoie les valeurs RED des DEL (couleur) RVB intégrés. |
Type ou |
Contrôle |