BRIGHTNESS
|
Instruction : |
BRIGHTNESS
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ BRIGHTNESS |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Renvoie la valeur de mesure interne actuelle issue du capteur intégré de la lumière ambiante. Noter les mots-clés en option RANGE et AVERAGE qui peuvent être annexés à la commande pour renvoyer le réglage RANGE actuel du capteur BRIGHTNESS s’il est défini ou si la valeur AVERAGE actuelle a été appliquée lors de la lecture du CAN pour obtenir la lecture. READ BRIGHTNESS |
|
Résultat : |
Lire le niveau du capteur de lumière intégré. |
|
Type ou |
Contrôle |
BRIGHTNESS AVERAGE
|
Instruction : |
BRIGHTNESS AVERAGE Utilisateur expérimenté
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ BRIGHTNESS.AVERAGE |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Renvoie la valeur de mesure interne actuelle issue du capteur intégré de la lumière ambiante. Notez les mots-clés en option RANGE et AVERAGE qui peuvent être annexés à la commande pour renvoyer le réglage RANGE actuel du capteur BRIGHTNESS s’il est défini ou si la valeur AVERAGE actuelle a été appliquée lors de la lecture du CAN (convertisseur analogique numérique) pour obtenir les relevés. READ BRIGHTNESS AVERAGE |
|
Résultat : |
Lire le niveau du capteur de lumière intégré. |
|
Type ou |
Contrôle |
BRIGHTNESS RANGE
|
Instruction : |
BRIGHTNESS RANGE Utilisateur expérimenté
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ BRIGHTNESS.RANGE |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Renvoie la valeur de mesure interne actuelle issue du capteur intégré de la lumière ambiante. Notez les mots-clés en option RANGE et AVERAGE qui peuvent être annexés à la commande pour renvoyer le réglage RANGE actuel du capteur BRIGHTNESS s’il est défini ou si la valeur AVERAGE actuelle a été appliquée lors de la lecture du CAN (convertisseur analogique numérique) pour obtenir les relevés. READ BRIGHTNESS RANGE |
|
Résultat : |
Lire le niveau du capteur de lumière intégré. |
|
Type ou |
Contrôle |