ISTI
La commande ISTI sert à synchroniser les communications avec sketch. La réponse à cette commande doit être TISTEM. Les réponses peuvent comporter le caractère NUL (0) en entête lors de la première mise sous tension du hub Innovator. Toutes les réponses provenant du hub Innovator seront suivies d’une paire CR/LF qui peut être ou ne pas être enlevée par les couches logicielles dans le système central avant que la couche d’application de ce dernier ne reçoive la réponse.
ISTI
|
Instruction : |
ISTI |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
ISTI |
|
Décrire : |
Envoyez "ISTI", puis obtenez la réponse "TISTEM". |
|
Résultat : |
La commande d’établissement de liaison sert à déterminer la présence d’un « sketch » pris en charge sur le hub TI-Innovator™. |
|
Type ou |
|