BEGIN
La commande BEGIN déconnecte tous les capteurs connectés ainsi que toutes les commandes, réinitialise toutes les mémoires de capteurs/commandes disponibles dans sketch, puis réinitialise la valeur moyenne par défaut du capteur, le formatage des erreurs et les valeurs par défaut du contrôle de débit. En outre, toutes les broches du port INn et les broches (BBn) des connecteurs de platines d’essai sont réglées sur le mode de broche INPUT. Toutes les broches du port OUTn sont réglées sur l’état INPUT et peuvent flotter, y compris OUT3 qui sera considéré comme haut en raison d’une résistance de rappel à la source provenant de l’alimentation de 5 V sur cette broche.
Lorsque tout le processus est terminé, une réponse READY est envoyée au système central. Le système doit attendre cette réponse avant d’effectuer d’autres opérations. Des commandes supplémentaires peuvent se trouver dans la file d’attente à exécuter, mais ne seront pas mises en application tant que cette commande n’est pas terminée.
BEGIN
|
Instruction : |
BEGIN |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SEND("BEGIN" |
|
Décrire : |
Dissocie les capteurs des ports ou des broches, puis remet tous les paramètres aux valeurs par défaut. Déconnecte tous les objets de type capteur connectés et restaure le système dans l’état obtenu quand le bouton RESET a été enfoncé. |
|
Résultat : |
Renvoie la réponse "READY" une fois terminé. |
|
Type ou |
Non applicable |
Remarque : La commande [ : ] sert à séquencer des lignes de commande sur une ligne de commande. Le menu Gérer… colle un ensemble de commandes pratiques pour ensuite afficher les informations en Str0 sur l’écran d’accueil.