Get(

Instruction :

Get(

Syntaxe de la commande :

CE Calculatrices :

Get(variable)

 

Plateforme TI-Nspire CX :

Get [promptString,] var[, statusVar]

Get [promptString,] func(arg1, ...argn) [, statusVar]

Plage

Décrire :

 

Résultat :

Commande de programmation : Permet de récupérer une valeur issue d’un hub TI-Innovator™ branché et d’affecter cette valeur à la variable var.

La valeur doit être demandée :

• À l’avance, par le biais d’une commande Send "READ ..." .

— ou —

• En incorporant un "READ ..." comme l’argument facultatif de promptString. Cette méthode vous permet d’utiliser une seule commande pour demander la valeur et la récupérer. (Plateforme TI-Nspire™ CX uniquement).

Une simplification implicite a lieu. Par exemple, la réception de la chaîne de caractères "123" est interprétée comme étant une valeur numérique.

 

Les informations ci-dessous s’appliquent uniquement à la plateforme TI-Nspire CX :

Pour conserver la chaîne de caractères, utilisez GetStr au lieu de Get.

Si vous incluez l’argument facultatif statusVar, une valeur lui sera affectée en fonction de la réussite de l’opération. La valeur zéro signifie qu’aucune donnée n’a été reçue.

Dans la deuxième syntaxe, l’argument fonc() permet à un programme de stocker la chaîne de caractères reçue comme étant la définition d’une fonction. Cette syntaxe équivaut à l’exécution par le programme de la commande suivante :

Define fonc(arg1, ...argn) = = chaîne reçue

Le programme peut alors utiliser la fonction définie fonc().

Remarque : Vous pouvez utiliser la commande Get dans un programme créé par l’utilisateur, mais pas dans une fonction.

Type ou
Composant adressable :

Tous les dispositifs d’entrée.