eval(
|
Instruction : |
eval( |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
eval(Expr) ⇒string |
|
Plage |
|
|
Décrire : |
Le logiciel évalue l’expression Expr et remplace l’instruction eval() par le résultat sous la forme d’une chaîne de caractères. L’argument Expr doit pouvoir être simplifié en un nombre réel.
CE Calculatrices: eval() peut être utilisé comme commande autonome en dehors d’une commande du hub TI-Innovator™. Plateforme TI-Nspire™ CX : eval() est valide uniquement dans l’argument de commande du hub TI-Innovator™ des commandes de programmation Get, GetStr et Send. |
|
Résultat : |
CE Calculatrices : En termes de déboguage, l’utilisation de la ligne de commande Disp Ans immédiatement après une ligne de commande qui fait appel à Send( permet d’afficher la chaîne complète envoyée. Plateforme TI-Nspire™ CX : Même si eval() n’affiche pas son résultat, vous pouvez afficher la chaîne de commande Hub qui en découle après avoir exécuté la commande en inspectant l’une des variables spéciales suivantes. iostr.SendAns iostr.GetAns iostr.GetStrAns |
|
Type ou |
Non applicable |