RELAY i [TO] OUT n/BB n
|
Instruction : |
RELAY i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT RELAY i [TO] OUT n/BB n |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Lorsqu’une alimentation externe est requise, brancher un module relais sur une broche de signal de commande donnée. Puisque la commande est numérique, il est possible d’utiliser n’importe quelle broche pourvu qu’une alimentation externe soit disponible. CONNECT RELAY 1 [TO] BB 3 CONNECT RELAY 1 [TO] OUT 2 |
|
Résultat : |
Relais. |
|
Type ou |
Contrôle |