LED i [TO] OUT n/BB n
|
Instruction : |
LED i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT LED i [TO] OUT n/BB n |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Cet objet donne la possibilité de connecter les objets LED externes. L’objet LED est connecté à une fonction PWM (si celle-ci est disponible et que la broche est connectée pour permettre son fonctionnement) ou à une broche de sortie numérique qui sera entraînée à 50 % du cycle d’utilisation ; ou bien la fréquence de clignotement si cela est spécifié dans l’opération SET. CONNECT LED 1i [TO] BB3 CONNECT LED 2i [TO] OUT1 |
|
Résultat : |
DEL branché sur un port spécifique. |
|
Type ou |
Contrôle |