BUZZER i [TO] OUT n/BB n
|
Instruction : |
BUZZER i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT BUZZER i [TO] OUT n/BB n |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Connecter un avertisseur sonore externe à une broche numérique de sortie. Les avertisseurs sonores actifs jouent une tonalité lorsque leur signal est réglé sur haut/actif et s’arrêtent lorsque le signal est complétement baissé. En ce qui concerne les avertisseurs sonores passifs ou piézoélectriques, utiliser le type d’objet SPEAKER pour permettre une création de plusieurs tonalités. CONNECT BUZZER i [TO] OUT1 |
|
Résultat : |
Les avertisseurs sonores ACTIFS se connectent à une broche numérique. |
|
Type ou |
Contrôle |