ANALOG.OUT i [TO] OUT i/BB i
|
Instruction : |
ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Brancher une commande de la sortie générique analogique à une broche/un port qui prend en charge une entrée analogique. ANALOG.OUT partage un espace de numéros avec les objets DCMOTOR et SQUAREWAVE. CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT 1 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 4 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 1 |
|
Résultat : |
Brancher une sortie analogique sur une broche. Si une broche prend en charge les impulsions matérielles grâce à la modulation (PWM) que l’objet utilise. Si la broche ne permet pas le fonctionnement de la PWM générée par le matériel, sketch peut créer une PWM dans le logiciel à 490 Hz avec un cycle d’utilisation spécifique entre 0 (aucun) et 255 (complètement actif). |
|
Type ou |
Contrôle |